HUBBELL CANADA
Image of VM5P255 Série VM5 - Luminaire à halogénures métalliques à amorçage par impulsion de 250 watts en aluminium (lampe non comprise) - Filetage optique de 7-3/4 pouces - 480 V à 60 Hz, VM5P255

Série VM5 - Luminaire à halogénures métalliques à amorçage par impulsion de 250 watts en aluminium (lampe non comprise) - Filetage optique de 7-3/4 pouces - 480 V à 60 Hz, VM5P255

Marque: Killark

No de catalogue: VM5P255

Série VM5 - Luminaire à halogénures métalliques à démarrage par impulsion de 250 watts en aluminium (lampe non comprise) - Filetage optique de 7-3/4 pouces - 480 V à 60 Hz.

  • Ballast tank and splice box – corrosion resistant copper-free aluminum alloy with baked powder epoxy/polyester finish, electrostatically applied for complete, uniform corrosion protection.
  • All external hardware – 316 stainless steel.
  • Guards – painted copper-free aluminum alloy or 316SS for 7-3/4” glass optics and Enclosed Reflectors.
  • Spin-top Refractor Guards are Plated Steel.
  • Reflectors – lightweight, corrosion resistant fiberglass reinforced polyester, or copper-free aluminum.
  • Seven mounting splice box types
  • Pendant, Flex Pendant, Ceiling, Wall bracket, Cone Top, 25° Angle Stanchion, Straight Stanchion – in a variety of entry sizes, including M20 for the VMX ceiling style.
  • Quartz auxiliary, HPS instant restart, Ballast Protectors
  • Normally shipped as components for fast delivery, or may be ordered factory assembled with or without lamps.
  • Options for fuses and quick disconnect

Les luminaires HID High Bay de la série VM5 sont conçus pour une installation facile dans les applications de grande hauteur. Ce luminaire est fabriqué avec un boîtier et un support en aluminium moulé sans cuivre qui conviennent aux environnements difficiles et dangereux.

Général

Catalog Number

VM5P255

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Source d'éclairage

Metal Halide Pulse

Type d'ampoule

Mogul Base

Type d'élément optique

Luminaire Only

Type de fini

Type de montage

Luminaire Only

UPC

783936966960

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

Puissance en Watts

250 W

Tension nominale

480 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

1