Marque: Killark
No de catalogue: VM5P405
Les luminaires HID à grande hauteur de la série VM5 sont conçus pour une installation facile dans les applications à grande hauteur. Ce luminaire est constitué d'un logement et d'une monture en aluminium fonte d'aluminium sans cuivre qui convient aux environnements difficiles et dangereux.
Catalog Number
VM5P405
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Source d'éclairage
Halogénures métalliques Pulse
Type d'ampoule
Mogul Base
Type d'élément optique
Luminaire Only
Type de fini
Type de montage
Luminaire seul
UPC
783936967059
Fréquence nominale
60 Hz
Puissance en Watts
400 W
Tension nominale
480 VAC
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Quantité dans l'emballage
1