Marque: Killark
No de catalogue: VM5S600NR
Les luminaires HID High Bay de la série VM5 sont conçus pour une installation facile dans les applications de grande hauteur. Ce luminaire est fabriqué avec un boîtier et un support en aluminium moulé sans cuivre qui conviennent aux environnements difficiles et dangereux.
Catalog Number
VM5S600NR
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Source d'éclairage
High Pressure Sodium
Type d'ampoule
Mogul Base
Type d'élément optique
Luminaire Only
Type de fini
Type de montage
Luminaire Only
UPC
783936967417
Fréquence nominale
60 Hz
Puissance en Watts
600 W
Tension nominale
Quad - 120/277/347/480 VAC
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer