Marque: Killark
No de catalogue: VM5S250
Système breveté de fixation du réservoir par écrou pivotant : fixation inoxydable à inoxydable ; soulage la charge lors de l'installation ; utilise des outils ordinaires ; économise du temps et de la main d'oeuvre. Languette antisismique : point d'attache intégré pour les câbles de sécurité ; sécurise l'appareil à la structure en cas d'accident.
Catalog Number
VM5S250
Couleur
bronzer
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Source d'éclairage
Sodium haute pression
Type
Luminaire à sodium haute pression en aluminium
Type d'ampoule
Mogul Base
Type d'élément optique
Luminaire Only
Type de fini
Type de montage
Luminaire seul
Type de réflecteur
Specular Aluminum
UPC
783936966830
Dimensions
14.06 po x 14.88 po x 14 po
Hauteur
14 in
Largeur
14.88 in
Longueur
14.06 in
Poids brut de l'emballage
28
Fréquence nominale
60 Hz
Puissance en Watts
250 W
Tension nominale
Quad - 120/277/347/480 VAC
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer