HUBBELL CANADA
Série VQ1F - Luminaire fluorescent compact de 26 watts en aluminium (lampe incluse) - 120VDC - Taille du filetage de l'optique 5-1/2 pouce, VQ1F26S19
Image of VQ1F26S19 Série VQ1F - Luminaire fluorescent compact de 26 watts en aluminium (lampe incluse) - 120VDC - Taille du filetage de l'optique 5-1/2 pouce, VQ1F26S19
Image of VQ1F26S19 Série VQ1F - Luminaire fluorescent compact de 26 watts en aluminium (lampe incluse) - 120VDC - Taille du filetage de l'optique 5-1/2 pouce, VQ1F26S19
Discontinué

Série VQ1F - Luminaire fluorescent compact de 26 watts en aluminium (lampe incluse) - 120VDC - Taille du filetage de l'optique 5-1/2 pouce, VQ1F26S19

Marque: Killark

No de catalogue: VQ1F26S19

Série VQ1F - Luminaire fluorescent compact de 26 watts en aluminium (lampe incluse) - 120VDC - Taille du filetage de l'optique 5-1/2 pouce.

  • Ballast de tension mondiale 120 à 277 VCA 50/60 Hz
  • six types de boîtes d'épissure de montage : pendentif, plafond, support mural, dessus conique, poteau d'angle 25°, poteau droit – dans une variété de tailles d'entrée, y compris M20 pour le style de plafond VMX.
  • Ambiances élevées jusqu'à 55°C 13 W – 64 W
  • Deux modèles de lampe ont 2 ballasts pour une commutation séparée ou une redondance du système
  • Normalement expédiés en tant que composants pour une livraison rapide, ou peuvent être commandés assemblés en usine.
  • Options pour les fusibles et la déconnexion rapide
  • Les assemblages de réservoir incluent lampe à quatre broches

La série VQ1F est une lampe fluorescente compacte à faible consommation d'énergie et à faible consommation d'énergie. La conception du VQ1F le rend adapté aux environnements difficiles et dangereux grâce à un boîtier et un support en aluminium moulé sans cuivre. Sa conception à profil bas lui permet de s'adapter aux zones où les faibles hauteurs de plafond ne permettent pas un luminaire plus grand tout en fournissant un éclairage de haute qualité.

Général

Catalog Number

VQ1F26S19

Famille de produit

Lighting

Lumens

1800

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Plage de Lumens

0-2,000 lm

Série

VQ1F Series

Source d'éclairage

  • Compact Fluorescent
  • Compact Fluorescent

Type d'ampoule

Quad Pin

Type d'élément optique

Luminaire Only

Type de fini

Powder Epoxy Paint

Type de montage

  • Luminaire Only
  • Luminaire Only

UPC

783936095349

Caractéristiques électriques

Lumens par Watt

69.2

Puissance en Watts

26 W

Tension nominale

120 VDC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Liée à l'opération

Lumens

1800

Plage de Lumens

0-2,000 lm

Logistique

Quantité dans l'emballage

1