Marque: Killark
No de catalogue: VQ1F3219
La série VQ1F est une lampe fluorescente compacte à faible consommation d'énergie et à faible consommation d'énergie. La conception du VQ1F le rend adapté aux environnements difficiles et dangereux grâce à un boîtier et un support en aluminium moulé sans cuivre. Sa conception à profil bas lui permet de s'adapter aux zones où les faibles hauteurs de plafond ne permettent pas un luminaire plus grand tout en fournissant un éclairage de haute qualité.
Catalog Number
VQ1F3219
Famille de produit
Lighting
Lumens
2400
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Plage de Lumens
2,001-5,000 lm
Série
VQ1F Series
Source d'éclairage
Type d'ampoule
Quad Pin
Type d'élément optique
Luminaire Only
Type de fini
Powder Epoxy Paint
Type de montage
UPC
783936095356
Lumens par Watt
75
Puissance en Watts
32 W
Tension nominale
120 VDC
Classement(s) de risque
Lumens
2400
Plage de Lumens
2,001-5,000 lm
Quantité dans l'emballage
1