Marque: Killark
No de catalogue: VQ2F5219
La série VQ1F est une lampe fluorescente compacte à faible consommation d'énergie et à faible consommation d'énergie. La conception du VQ1F le rend adapté aux environnements difficiles et dangereux grâce à un boîtier et un support en aluminium moulé sans cuivre. Sa conception à profil bas lui permet de s'adapter aux zones où les faibles hauteurs de plafond ne permettent pas un luminaire plus grand tout en fournissant un éclairage de haute qualité.
Catalog Number
VQ2F5219
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Lumens
3600
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Plage de Lumens
2,001-5,000 lm
Série
VQ2F
Source d'éclairage
Compact Fluorescent
Type d'ampoule
Quad Pin
Type d'élément optique
Luminaire Only
Type de fini
Type de montage
Luminaire Only
UPC
783936095370
Lumens par Watt
69.2
Puissance en Watts
52 W
Tension nominale
120 VDC
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Lumens
3600
Plage de Lumens
2,001-5,000 lm
Quantité dans l'emballage
1