HUBBELL CANADA
Image of VQ2F8419 Série VQ2F - Luminaire fluorescent compact de 84 watts en aluminium (deux lampes de 42W incluses) - 120VDC - Taille du filetage de l'optique 7-3/4Inch, VQ2F8419
Discontinué

Série VQ2F - Luminaire fluorescent compact de 84 watts en aluminium (deux lampes de 42W incluses) - 120VDC - Taille du filetage de l'optique 7-3/4Inch, VQ2F8419

Marque: Killark

No de catalogue: VQ2F8419

Série VQ2F - Luminaire fluorescent compact de 84 watts en aluminium (deux lampes de 42W incluses) - 120VDC - Taille du filetage de l'optique 7-3/4Inch.

  • Ballast de tension mondiale 120 à 277 VCA 50/60 Hz
  • six types de boîtes d'épissure de montage : pendentif, plafond, support mural, dessus conique, poteau d'angle 25°, poteau droit – dans une variété de tailles d'entrée, y compris M20 pour le style de plafond VMX.
  • Ambiances élevées jusqu'à 55°C 13 W – 64 W
  • Deux modèles de lampe ont 2 ballasts pour une commutation séparée ou une redondance du système
  • Normalement expédiés en tant que composants pour une livraison rapide, ou peuvent être commandés assemblés en usine.
  • Options pour les fusibles et la déconnexion rapide
  • Les assemblages de réservoir incluent lampe à quatre broches

La série VQ1F est une lampe fluorescente compacte à faible consommation d'énergie et à faible consommation d'énergie. La conception du VQ1F le rend adapté aux environnements difficiles et dangereux grâce à un boîtier et un support en aluminium moulé sans cuivre. Sa conception à profil bas lui permet de s'adapter aux zones où les faibles hauteurs de plafond ne permettent pas un luminaire plus grand tout en fournissant un éclairage de haute qualité.

Général

Catalog Number

VQ2F8419

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Lumens

6400

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Plage de Lumens

5,001-10,000 lm

Série

VQ2F

Source d'éclairage

Compact Fluorescent

Type d'ampoule

Quad Pin

Type d'élément optique

Luminaire Only

Type de fini

Type de montage

Luminaire Only

UPC

783936095394

Caractéristiques électriques

Lumens par Watt

76.2

Puissance en Watts

84 W

Tension nominale

120 VDC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Liée à l'opération

Lumens

6400

Plage de Lumens

5,001-10,000 lm

Logistique

Quantité dans l'emballage

1