HUBBELL CANADA
Image of VSL1630A1HG-CP Série VSL LED étanche à la vapeur/ utilitaire, classé dangereux 16 watts, 120-277 VAC 5000K, 1328 lumens, VSL1630A1HG-CP

Série VSL LED étanche à la vapeur/ utilitaire, classé dangereux 16 watts, 120-277 VAC 5000K, 1328 lumens, VSL1630A1HG-CP

Marque: Killark

No de catalogue: VSL1630A1HG-CP

La série VSL est un luminaire étanche à la vapeur/utilitaire utilisant des LED à haut rendement énergétique. Ce luminaire est composé d'un logement et d'une monture en fonte d'aluminium sans cuivre, adapté aux environnements difficiles et dangereux. La conception du dissipateur thermique interne de ce luminaire permet de conserver un aspect propre à l'extérieur du luminaire, créant ainsi un luminaire à LED qui ne contient pas d'ailettes thermiques externes.

  • Pilote intégré - maintient le profil compact du projecteur pour s'adapter aux espaces existants
  • Température ambiante -40°C à 55°C
  • Tension mondiale 120 - 277VAC 50/60Hz
  • Mise en marche instantanée - y compris après une interruption de courant
  • Connexions de carte LED SANS soudure - Résistant aux vibrations
  • LM80-08 Mesure de la maintenance des lumens pour les sources lumineuses LED
  • LM79-08 Photométrie "absolue" certifiée, y compris la chromaticité des couleurs pour l'éclairage à semi-conducteurs
  • Valeurs L70 - Nomenclature industrielle pour les heures d'utilisation à 70 % des lumens initiaux (TM-21 Cal.)

La série VSL est un luminaire étanche à la vapeur/utilitaire utilisant des LED à haut rendement énergétique. Ce luminaire est composé d'un logement et d'une monture en aluminium fondu sans cuivre, adapté aux environnements difficiles et dangereux. Grâce à la conception du système thermique interne de ce luminaire, il est possible de l'utiliser dans des environnements difficiles et dangereux.

Général

Application

Les luminaires LED de la série 'VSL' de Killark sont conçus pour les installations où l'humidité, la saleté, la poussière, la corrosion et les vibrations peuvent être présentes, ou pour les zones NEMA 3 et 4 où le vent, l'eau, la neige ou des conditions ambiantes élevées peuvent être attendues. Les luminaires VSL sont conçus pour remplacer les luminaires de type "Utility".

Catalog Number

VSL1630A1HG-CP

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Lumens

1625

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Plage de Lumens

0-2,000 lm

Série

VSL

Source d'éclairage

FILS DE SORTIE

Type d'élément optique

Glass Globe - Clear

Type de fini

Type de montage

lampe suspendue

UPC

783936082691

Dimensions

Taille du moyeu

1/2"

Caractéristiques électriques

Courant nominal

60 A

Fréquence nominale

50/60 Hz

Lumens par Watt

101.6

Puissance en Watts

16 W

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC,IIB,IIA
  • Class II, Division 2, Groups F, G
  • Class III, Divsions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Liée à l'opération

Lumens

1625

Plage de Lumens

0-2,000 lm