HUBBELL CANADA
Image of VSL1330F1HG-CP Série VSL LED étanche à la vapeur/ utilitaire, homologuée pour les environnements dangereux 13 Watt, 120-277 VAC 5000K, 1211 Lumens, VSL1330F1HG-CP

Série VSL LED étanche à la vapeur/ utilitaire, homologuée pour les environnements dangereux 13 Watt, 120-277 VAC 5000K, 1211 Lumens, VSL1330F1HG-CP

Marque: Killark

No de catalogue: VSL1330F1HG-CP

La série VSL est un luminaire étanche à la vapeur/utilitaire utilisant des LED à haut rendement énergétique. Ce luminaire est composé d'un logement et d'une monture en fonte d'aluminium sans cuivre, adapté aux environnements difficiles et dangereux. La conception du dissipateur thermique interne de ce luminaire permet de conserver un aspect propre à l'extérieur du luminaire, créant ainsi un luminaire à LED qui ne contient pas d'ailettes thermiques externes.

  • Pilote intégré - maintient le profil compact du projecteur pour s'adapter aux espaces existants
  • Température ambiante -40°C à 55°C
  • Tension mondiale 120 - 277VAC 50/60Hz
  • Mise en marche instantanée - y compris après une interruption de courant
  • Connexions de carte LED SANS soudure - Résistant aux vibrations
  • LM80-08 Mesure de la maintenance des lumens pour les sources lumineuses LED
  • LM79-08 Photométrie "absolue" certifiée, y compris la chromaticité des couleurs pour l'éclairage à semi-conducteurs
  • Valeurs L70 - Nomenclature industrielle pour les heures d'utilisation à 70 % des lumens initiaux (TM-21 Cal.)

La série VSL est un luminaire étanche à la vapeur/utilitaire utilisant des LED économes en énergie. Ce luminaire est fabriqué avec un boîtier et un support en aluminium moulé sans cuivre qui conviennent aux environnements difficiles et dangereux. Grâce à la conception de ce luminaire, le dissipateur de chaleur interne conserve un aspect épuré à l'extérieur du luminaire, créant un luminaire LED qui ne contient pas d'ailettes thermiques externes.

Général

Application

Killark ‘VSL’ Series LED fixtures are designed for installations where moisture, dirt, dust, corrosion and vibration may be present, or NEMA 3 and 4 areas where wind, water, snow or high ambients can be expected. VSL’s are sized to replace “Utility” type fixtures (incandescent or CFL’s) in hallways, closets, elevator pits, docks, stairwells, access tunnels, and mechanical rooms. These fixtures can be used in locations made hazardous by the presence of flammable vapors or gases or combustible dusts as defined by the NEC. Typical applications include manufacturing plants, and certain chemical and petrochemical processing facilities, sewage treatment plants, off-shore and dockside installations, and garage areas

Catalog Number

VSL1330F1HG-CP

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Lumens

1300

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Plage de Lumens

0-2,000 lm

Série

VSL

Source d'éclairage

LED

Type d'élément optique

Glass Globe - Clear

Type de fini

Type de montage

Ceiling w/Feet & Adapter

UPC

783936082653

Dimensions

Taille du moyeu

1/2"

Caractéristiques électriques

Courant nominal

60 A

Fréquence nominale

50/60 Hz

Lumens par Watt

100

Puissance en Watts

13 W

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC,IIB,IIA
  • Class II, Division 2, Groups F, G
  • Class III, Divsions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Liée à l'opération

Lumens

1300

Plage de Lumens

0-2,000 lm