Marque: Killark
No de catalogue: XAL-53
Station d'alarme incendie de la série Killark XCS pour la classe 1 division 1
Action
SP
Actionneur
Lift Cover, Pull ring
Application
Zones dangereuses en raison de la présence de gaz ou de vapeurs inflammables, de poussières combustibles ou de fibres ou de poussières facilement inflammables. Installation dans les raffineries de pétrole, les usines chimiques et pétrochimiques, les zones de stockage et autres installations de traitement où les risques d'incendie sont importants.
Catalog Number
XAL-53
Couleur
Rouge
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Série
XAL Series
Type
Centrale d'alarme incendie en aluminium avec anneau de déclenchement
Type de fond de panier
SWB
UPC
783936880389
Dimensions
7.5 po x 6 po x 4 po
Hauteur
4 in
Largeur
6 in
Longueur
7.5 in
Poids
2.67 lb
Poids brut de l'emballage
2.67
Profondeur
4-1/2
Capacité des contacts
7200 VA (make), 720 VA (break), 10A cont. @ 600V AC; 2.5A cont. @ 600V DC.
Courant nominal
10 A
Fréquence nominale
50/60 Hz
Nombre de pôles
1
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR31085
Numéro de dossier « UL »
Action
SP
Actionneur
Lift Cover, Pull ring
Type de fond de panier
SWB
Quantité dans l'emballage
1