HUBBELL CANADA
Image of XCS-2B3 Série XCS - Bouton-poussoir de commande simple en aluminium à contact momentané et sans issue - Bouton noir avec plaque signalétique à spécifier - Taille du moyeu ¾Inch - Contact 1NO/1NC, XCS-2B3

Série XCS - Bouton-poussoir de commande simple en aluminium à contact momentané et sans issue - Bouton noir avec plaque signalétique à spécifier - Taille du moyeu ¾Inch - Contact 1NO/1NC, XCS-2B3

Marque: Killark

No de catalogue: XCS-2B3

Série XCS - Bouton-poussoir de commande simple en aluminium à contact momentané et sans issue - Bouton noir avec plaque signalétique à spécifier - Taille du moyeu ¾Inch - Contact 1NO/1NC.

  • Alliage d'aluminium fondu sans cuivre
  • Le joint à bride terre entre le couvercle boulonné et le boîtier assure le passage de la flamme nécessaire
  • Les corps des boutons-poussoirs, des interrupteurs et de la veilleuse sont en aluminium sans cuivre
  • L'arbre de commande des boutons-poussoirs et des interrupteurs-sélecteurs est en acier inoxydable.

STATION DE CONTRÔLE DE LA SÉRIE XCS DE KILLARK Les stations de contrôle offrent des solutions de contrôle dans les zones dangereuses pour fournir des fonctions de démarrage et d'arrêt des moteurs, des indications de voyants lumineux et bien plus encore. Utilisé en Classe 1 Division 1

Général

Action

Momentary

Actionneur

Single Pushbutton

Application

Emplacements dangereux en raison de la présence de gaz ou de vapeurs inflammables, de poussières combustibles ou de fibres ou de poussières facilement inflammables. Installations dans les raffineries de pétrole, les usines chimiques et pétrochimiques et autres installations de traitement ou de stockage où des produits similaires sont utilisés.

Catalog Number

XCS-2B3

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Nombre de pôles

1

Série

XCS

Temp. ambiante Plage

Type

Boîtier et couvercle en aluminium avec bouton poussoir

Type de fond de panier

SWB

UPC

783936890876

Dimensions

Poids brut de l'emballage

2.6

Profondeur

4-1/32

Caractéristiques électriques

Capacité des contacts

60A INRUSH @ 120 VAC; 30A INRUSH @ 240 VAC; 15A INRUSH @ 480 VAC; 12A INRUSH @ 600 VAC; 6A BREAKING @ 120 VAC; 3A BREAKING @ 240 VAC; 1.5A BREAKING @ 480 VAC; 1.2A BREAKING @ 600 VAC; 10A CARRYING @ 120 VAC; 10A CARRYING @ 240 VAC; 10A CARRYING @ 480 VAC;

Courant nominal

10 A

Fréquence nominale

50/60 Hz

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11714

Numéro de dossier « UL »

E53360

Liée à l'opération

Action

Momentary

Actionneur

Single Pushbutton

Temp. ambiante Plage

Configuration

Nombre de pôles

1

Type de fond de panier

SWB