HUBBELL CANADA
Série XCS - Couvercle de veilleuse double LED 120V en aluminium avec dispositif - Lentille rouge et lentille verte avec plaques signalétiques à spécifier, XCS-0B30RLD-GLD
Image of XCS-0B30RLD-GLD Série XCS - Couvercle de veilleuse double LED 120V en aluminium avec dispositif - Lentille rouge et lentille verte avec plaques signalétiques à spécifier, XCS-0B30RLD-GLD
*Image représentative
Image of XCS-0B30RLD-GLD Série XCS - Couvercle de veilleuse double LED 120V en aluminium avec dispositif - Lentille rouge et lentille verte avec plaques signalétiques à spécifier, XCS-0B30RLD-GLD

Série XCS - Couvercle de veilleuse double LED 120V en aluminium avec dispositif - Lentille rouge et lentille verte avec plaques signalétiques à spécifier, XCS-0B30RLD-GLD

Marque: Killark

No de catalogue: XCS-0B30RLD-GLD

Série XCS - Couvercle de veilleuse double LED 120V en aluminium avec dispositif - Lentille rouge et lentille verte avec plaques signalétiques à spécifier.

  • Alliage d'aluminium fondu sans cuivre
  • Le joint à bride terre entre le couvercle boulonné et le boîtier assure le passage de la flamme nécessaire
  • Les corps des boutons-poussoirs, des interrupteurs et de la veilleuse sont en aluminium sans cuivre
  • L'arbre de commande des boutons-poussoirs et des interrupteurs-sélecteurs est en acier inoxydable.

STATION DE CONTRÔLE DE LA SÉRIE XCS DE KILLARK Les stations de contrôle offrent des solutions de contrôle dans les zones dangereuses pour fournir des fonctions de démarrage et d'arrêt des moteurs, des indications de voyants lumineux et bien plus encore. Utilisé en Classe 1 Division 1

Général

Actionneur

Pilot Light

Application

Emplacements dangereux en raison de la présence de gaz ou de vapeurs inflammables, de poussières combustibles ou de fibres ou de poussières facilement inflammables. Installations dans les raffineries de pétrole, les usines chimiques et pétrochimiques et autres installations de traitement ou de stockage où des produits similaires sont utilisés.

Catalog Number

XCS-0B30RLD-GLD

Couleur

Rouge-Vert

Famille de produit

Controls

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminium sans cuivre

Série

XCS Series

Type

Couvercle en aluminium avec deux fils de sortie LED

Type de fond de panier

SWB

UPC

783936960456

Dimensions

Dimensions

7.625 po x 5.75 po x 4 po

Hauteur

4 in

Largeur

5.75 in

Longueur

7.625 in

Poids brut de l'emballage

1.94

Profondeur

2-3/32 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

0.01 A

Fréquence nominale

50/60 Hz

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11714

Numéro de dossier « UL »

E53360

Liée à l'opération

Actionneur

Pilot Light

Configuration

Type de fond de panier

SWB

Logistique

Quantité dans l'emballage

1