HUBBELL CANADA
Série XCS - Couvercle d'interrupteur sélecteur à clé à 2 positions à contact maintenu en aluminium avec dispositif - Clé identique avec retrait de la clé dans les deux positions - Plaque signalétique "Off - On" - 1NO/1NC Contact Rating, XCS-0K2A1A
Image of XCS-0K2A1A Série XCS - Couvercle d'interrupteur sélecteur à clé à 2 positions à contact maintenu en aluminium avec dispositif - Clé identique avec retrait de la clé dans les deux positions - Plaque signalétique "Off - On" - 1NO/1NC Contact Rating, XCS-0K2A1A
*Image représentative
Image of XCS-0K2A1A Série XCS - Couvercle d'interrupteur sélecteur à clé à 2 positions à contact maintenu en aluminium avec dispositif - Clé identique avec retrait de la clé dans les deux positions - Plaque signalétique "Off - On" - 1NO/1NC Contact Rating, XCS-0K2A1A

Série XCS - Couvercle d'interrupteur sélecteur à clé à 2 positions à contact maintenu en aluminium avec dispositif - Clé identique avec retrait de la clé dans les deux positions - Plaque signalétique "Off - On" - 1NO/1NC Contact Rating, XCS-0K2A1A

Marque: Killark

No de catalogue: XCS-0K2A1A

Série XCS - Couvercle d'interrupteur sélecteur à clé à 2 positions à contact maintenu en aluminium avec dispositif - Clé identique avec retrait de la clé dans les deux positions - Plaque signalétique "Off - On" - 1NO/1NC Contact Rating.

  • Alliage d'aluminium fondu sans cuivre
  • Le joint à bride terre entre le couvercle boulonné et le boîtier assure le passage de la flamme nécessaire
  • Les corps des boutons-poussoirs, des interrupteurs et de la veilleuse sont en aluminium sans cuivre
  • L'arbre de commande des boutons-poussoirs et des interrupteurs-sélecteurs est en acier inoxydable.

STATION DE CONTRÔLE DE LA SÉRIE XCS DE KILLARK Les stations de contrôle offrent des solutions de contrôle dans les zones dangereuses pour fournir des fonctions de démarrage et d'arrêt des moteurs, des indications de voyants lumineux et bien plus encore. Utilisé en Classe 1 Division 1

Général

Action

Rotary

Actionneur

2 Position Selector Switch

Application

Emplacements dangereux en raison de la présence de gaz ou de vapeurs inflammables, de poussières combustibles ou de fibres ou de poussières facilement inflammables. Installations dans les raffineries de pétrole, les usines chimiques et pétrochimiques et autres installations de traitement ou de stockage où des produits similaires sont utilisés.

Catalog Number

XCS-0K2A1A

Couleur

Noir

Famille de produit

Controls

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Aluminium sans cuivre

Série

XCS Series

Type

Couvercle en aluminium avec interrupteur à clé à 2 positions

Type de fond de panier

SWB

UPC

783936960463

Dimensions

Dimensions

7.625 po x 5.875 po x 4.125 po

Hauteur

4.125 in

Largeur

5.875 in

Longueur

7.625 in

Poids brut de l'emballage

1.63

Profondeur

2-3/4 in

Caractéristiques électriques

Capacité des contacts

60A INRUSH @ 120 VAC; 30A INRUSH @ 240 VAC; 15A INRUSH @ 480 VAC; 12A INRUSH @ 600 VAC; 6A BREAKING @ 120 VAC; 3A BREAKING @ 240 VAC; 1.5A BREAKING @ 480 VAC; 1.2A BREAKING @ 600 VAC; 10A CARRYING @ 120 VAC; 10A CARRYING @ 240 VAC; 10A CARRYING @ 480 VAC; 10A CARRYING @ 600 VAC.

Courant nominal

10 A

Fréquence nominale

50/60 Hz

Lié au conducteur

Nombre de pôles

1

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Numéro de dossier « CSA »

LR11714

Numéro de dossier « UL »

E53360

Liée à l'opération

Action

Rotary

Actionneur

2 Position Selector Switch

Configuration

Type de fond de panier

SWB

Logistique

Quantité dans l'emballage

1