Marque: Killark
No de catalogue: XCS-4B30RL-GL
STATION DE CONTRÔLE DE LA SÉRIE XCS DE KILLARK Les stations de contrôle offrent des solutions de contrôle dans les zones dangereuses pour fournir des fonctions de démarrage et d'arrêt des moteurs, des indications de voyants lumineux et bien plus encore. Utilisé en Classe 1 Division 1
Actionneur
Double Pilot Light
Application
Emplacements dangereux en raison de la présence de gaz ou de vapeurs inflammables, de poussières combustibles ou de fibres ou de poussières facilement inflammables. Installations dans les raffineries de pétrole, les usines chimiques et pétrochimiques et autres installations de traitement ou de stockage où des produits similaires sont utilisés.
Catalog Number
XCS-4B30RL-GL
Couleur
Rouge-Vert
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Série
XCS
Temp. ambiante Plage
Type
Boîtier et couvercle en aluminium avec deux lampes témoins
Type de fond de panier
SWB
UPC
783936891163
Poids brut de l'emballage
2.9
Profondeur
4-11/32
Courant nominal
0.025 A
Fréquence nominale
50/60 Hz
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11714
Numéro de dossier « UL »
E53360
Actionneur
Double Pilot Light
Temp. ambiante Plage
Type de fond de panier
SWB