Marque: Killark
No de catalogue: XECD-304A1
Convient aux applications intérieures.
Action
SP
Actionneur
Molded Case Circuit Breaker Operator
Application
XEC Series hazardous areas due to the the presence of flammable gases or vapors, combustible dusts, or easily ignitable fibers or flyings. Provides overcurrent and short circuit protection.
Catalog Number
XECD-304A1
Couleur
Aluminum
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Nombre de pôles
1
Série
XEC
Température max. de fonctionnement (°C)
40 Degree
Type
Circuit Breaker Enclosure
Type de fini
Type de montage
Wall
UPC
783936897288
Hauteur
11.875 in
Largeur
6 in
Poids
10.5 lb
Profondeur
6.875
Courant nominal
30 A
Fréquence nominale
60 Hz
Tension primaire
277 VAC/125 VDC
Nombre de fils
2
Classe NEMA nominale
7 (B, C, D), 9 (E, F, G)
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR18179
Numéro de dossier « UL »
E30962
Action
SP
Actionneur
Molded Case Circuit Breaker Operator
Température max. de fonctionnement (°C)
40 Degree
Nombre de pôles
1