Marque: Killark
No de catalogue: XECF-604A3
Convient aux applications intérieures.
Action
TP
Actionneur
Molded Case Circuit Breaker Operator
Application
XEC Series hazardous areas due to the the presence of flammable gases or vapors, combustible dusts, or easily ignitable fibers or flyings. Provides overcurrent and short circuit protection.
Catalog Number
XECF-604A3
Couleur
Aluminum
Famille de produit
Distribution Equipement
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Série
XEC Series
Température max. de fonctionnement (°C)
40 Degree
Type
Circuit Breaker Enclosure
Type d'armoire
Bolted
Type de fini
Lacquer
Type de montage
UPC
783936896335
Hauteur
16 in
Largeur
7.75 in
Poids
20 lb
Profondeur
7 in
Courant nominal
60 A
Fréquence nominale
60 Hz
Tension primaire
480 VAC/250 VDC
Nombre de fils
4
Nombre de pôles
3
Classe NEMA nominale
7 (B, C, D), 9 (E, F, G)
Classement(s) de risque
Numéro de dossier « CSA »
LR18179
Numéro de dossier « UL »
E30962
Action
TP
Actionneur
Molded Case Circuit Breaker Operator
Température max. de fonctionnement (°C)
40 Degree