HUBBELL CANADA
Série XEDS, sectionneur de 30 ampères avec verrouillage "On"., XEDS-30 SU-40
Image of XEDS-30 SU-40 Série XEDS, sectionneur de 30 ampères avec verrouillage "On"., XEDS-30 SU-40
*Image représentative
Image of XEDS-30 SU-40 Série XEDS, sectionneur de 30 ampères avec verrouillage "On"., XEDS-30 SU-40
Discontinué

Série XEDS, sectionneur de 30 ampères avec verrouillage "On"., XEDS-30 SU-40

Marque: Killark

No de catalogue: XEDS-30 SU-40

Série XEDS, sectionneur 30 Ampères avec verrouillage "On".

  • La poignée externe est de type coffre-fort avec des dispositions standard pour le verrouillage en position « OFF » avec jusqu'à trois cadenas.
  • Dispositions pour le verrouillage en position "ON" disponibles en modification d'usine (ajouter le suffixe SU40 au numéro de catalogue).
  • Le boîtier et la poignée externe sont en alliage d'aluminium moulé sans cuivre (moins de 4/10 de 1 %).
  • Les boulons du couvercle sont en acier inoxydable.
  • Commutateurs Eaton (Cutler Hammer) de type DS.
  • Deux moyeux de conduits moulés, un en haut et un en bas.
  • Le mécanisme de poignée de déconnexion interne est une plaque coulissante montée sur le couvercle

Convient aux applications intérieures.

Général

Catalog Number

XEDS-30 SU-40

Famille de produit

Distribution Equipement

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

XEDS Series

Température max. de fonctionnement (°C)

40 Degree

Type

Non-Fused Disconnect

Type d'armoire

Bolted

Type de montage

  • Wall
  • Wall

UPC

783936066295

Dimensions

Hauteur

11.875 in

Largeur

8.75 in

Poids

11 lb

Profondeur

6.875 in

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

Tension primaire

600 VAC/250 VDC

Lié au conducteur

Nombre de fils

4

Nombre de pôles

3

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3R, 4, 9(E, F, G)

Classement(s) de risque

  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Numéro de dossier « CSA »

LR11714

Numéro de dossier « UL »

E53290

Liée à l'opération

Température max. de fonctionnement (°C)

40 Degree