Marque: Killark
No de catalogue: XS-6C
Les interrupteurs à bascule de la série XCS de Killark permettent de contrôler, dans les zones dangereuses, la mise en marche et l'arrêt des moteurs, des ventilateurs, des lumières, etc. Utilisé dans la classe 1, division 1
Action
DPDT (NO OFF)
Actionneur
Lever
Application
Utilisé lorsqu'il est nécessaire d'établir, de rompre ou de modifier des connexions dans un circuit électrique.
Catalog Number
XS-6C
Couleur
Gris
Famille de produit
Controls
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série
XS Series
Type
Couvercle d'interrupteur à tambour en aluminium
Type de fond de panier
SWB
UPC
783936925264
Dimensions
6.25 po x 5.875 po x 4.25 po
Hauteur
4.25 in
Largeur
5.875 in
Longueur
6.25 in
Poids brut de l'emballage
1.23
Profondeur
4-1/4 in
Courant nominal
20 A
Fréquence nominale
50/60 Hz
Nombre de pôles
2
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Numéro de dossier « CSA »
LR11712
Numéro de dossier « UL »
E53360
Action
DPDT (NO OFF)
Actionneur
Lever
Type de fond de panier
SWB