HUBBELL CANADA
Image of XS-58C Série XS - Interrupteur à bascule 3-pôles en aluminium - Hub size ¾" - 15A, XS-58C

Série XS - Interrupteur à bascule 3-pôles en aluminium - Hub size ¾" - 15A, XS-58C

Marque: Killark

No de catalogue: XS-58C

Série XS - Interrupteur à bascule 3-pôles en aluminium - Hub size ¾" - 15A.

  • Ensembles d'interrupteurs à levier rotatif à l'avant
  • Dispositions standard pour le cadenassage en position "ON" ou "OFF"
  • Le levier est relié à un arbre fileté en acier inoxydable qui passe à travers le couvercle.

Les interrupteurs à bascule de la série XCS de Killark permettent de contrôler, dans les zones dangereuses, la mise en marche et l'arrêt des moteurs, des ventilateurs, des lumières, etc. Utilisé dans la classe 1, division 1

Général

Action

3P

Actionneur

Lever

Application

Utilisé lorsqu'il est nécessaire d'établir, de rompre ou de modifier des connexions dans un circuit électrique.

Catalog Number

XS-58C

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Nombre de pôles

3

Série

XS

Temp. ambiante Plage

Type

Boîtier et couvercle d'interrupteur à tambour en aluminium

Type de fond de panier

SWB

UPC

783936930626

Dimensions

Poids brut de l'emballage

2.4

Profondeur

4-1/4

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Fréquence nominale

50/60 Hz

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11712

Numéro de dossier « UL »

E53360

Liée à l'opération

Action

3P

Actionneur

Lever

Temp. ambiante Plage

Configuration

Nombre de pôles

3

Type de fond de panier

SWB