Marque: Killark
No de catalogue: FXSX03
La série FXSX ne nécessite aucun joint externe (scellé en usine) et est classée NEMA 3 (étanche à la pluie). Les couvercles sont en alliage d'aluminium fonte d'aluminium sans cuivre. L'arbre de commande est en acier inoxydable. Le joint à bride terre entre le couvercle boulonné et le boîtier assure le passage de la flamme nécessaire. Provisi
Application
Permet le démarrage et l'arrêt manuels de petits moteurs CA ou CC. Protection du moteur en cas d'utilisation de résistances de surcharge. La série FXSX (sans protection contre les surcharges) est idéale pour les applications en ligne où un moyen de déconnexion positif est nécessaire.
Catalog Number
FXSX03
Famille de produit
Motor Starters
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Puissance max. (hp)
5
Série
FXSX Series
Type
Interrupteur manuel de démarrage de moteur en aluminium sans couvercle de protection contre les surcharges
UPC
783936198347
Dimensions
6.5 po x 6 po x 4.75 po
Hauteur
4.75 in
Largeur
6 in
Longueur
6.5 in
Poids brut de l'emballage
3.09
Fréquence nominale
60 Hz
Tension nominale
600 V
Classe NEMA nominale
3
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Numéro de dossier « CSA »
LR11714
Numéro de dossier « UL »
E53360 / E12379
Puissance max. (hp)
5