HUBBELL CANADA
Image of XSX-3 Série XSD/XSX/FXSD/FXSX - XSX Interrupteur manuel de démarrage de moteur 1-groupe en aluminium - 3-pôles 3-phases - cul-de-sac - Taille du moyeu ¾ In, XSX-3

Série XSD/XSX/FXSD/FXSX - XSX Interrupteur manuel de démarrage de moteur 1-groupe en aluminium - 3-pôles 3-phases - cul-de-sac - Taille du moyeu ¾ In, XSX-3

OU

Marque: Killark

No de catalogue: XSX-3

Série XSD/XSX/FXSD/FXSX - XSX Interrupteur manuel de démarrage de moteur 1-groupe en aluminium - 3-pôles 3-phases - cul-de-sac - Taille du moyeu ¾ In.

  • Les appareils de la série XSX (sans protection contre les surcharges) conviennent parfaitement aux applications en ligne où un moyen d'interruption positive est nécessaire.
  • Les boîtiers sont en alliage d'aluminium sans cuivre.
  • L'arbre de commande est en acier inoxydable.
  • Des ensembles à groupes multiples sont disponibles en combinaison avec des lampes témoins, des boutons-poussoirs et des interrupteurs sur demande.
  • Le joint de la bride de terre entre le couvercle boulonné et le boîtier assure le passage de la flamme nécessaire.
  • Des dispositions pour le cadenassage de l'interrupteur en position "ON" ou "OFF" sont standard.

Les couvercles sont en alliage d'aluminium fonte d'aluminium sans cuivre. L'arbre de commande est en acier inoxydable. Une bride de terre entre le couvercle boulonné et le boîtier assure le passage de la flamme. L'interrupteur de cadenassage en position "ON" ou "OFF" est standard.

Général

Application

Permet le démarrage et l'arrêt manuels de petits moteurs CA ou CC. Protection du moteur en cas d'utilisation de résistances de surcharge. La série XSX (sans protection contre les surcharges) est idéale pour les applications en ligne où un moyen de déconnexion positif est nécessaire.

Catalog Number

XSX-3

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminium sans cuivre

Puissance max. (hp)

10

Série

XSX

Type

Interrupteur manuel de démarrage de moteur en aluminium sans couvercle de protection contre les surcharges

UPC

783936933412

Dimensions

Dimensions

6.25 po x 5.75 po x 4.25 po

Hauteur

4.25 in

Largeur

5.75 in

Longueur

6.25 in

Poids brut de l'emballage

1.34

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

Tension nominale

600 V

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11714

Liée à l'opération

Puissance max. (hp)

10