Marque: Killark
No de catalogue: XST20-51C
Les interrupteurs à bascule de la série XCS de Killark permettent de contrôler, dans les zones dangereuses, la mise en marche et l'arrêt des moteurs, des ventilateurs, des lumières, etc. Utilisé dans la classe 1, division 1
Action
SP
Actionneur
Lever
Application
Utilisé lorsqu'il est nécessaire d'établir, de rompre ou de modifier des connexions dans un circuit électrique.
Catalog Number
XST20-51C
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre de pôles
1
Série
XST
Temp. ambiante Plage
Type
Boîtier et couvercle d'interrupteur à tambour en aluminium
Type de fond de panier
SWB
UPC
783936075525
Dimensions
6.25 po x 5.75 po x 4.25 po
Hauteur
4.25 in
Largeur
5.75 in
Longueur
6.25 in
Poids brut de l'emballage
2.5
Profondeur
4-1/4
Courant nominal
20 A
Fréquence nominale
50/60 Hz
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11712
Action
SP
Actionneur
Lever
Temp. ambiante Plage
Nombre de pôles
1
Type de fond de panier
SWB