HUBBELL CANADA
Image of KILLN8 Série Z - Contre-écrou en acier pour connecteurs de cordon - Taille du moyeu 3" NPT, KILLN8

Série Z - Contre-écrou en acier pour connecteurs de cordon - Taille du moyeu 3" NPT, KILLN8

Marque: Killark

No de catalogue: KILLN8

Série Z - Contre-écrou en acier pour connecteurs de cordon - Taille du moyeu 3" NPT.

Contre-écrou en acier

La construction entièrement en acier assure une protection mécanique. Zinc électrolytique pour la protection contre la corrosion.

Général

Application

For use in dry locations on threaded rigid/IMC conduit to secure conduit to a box or enclosure.

Catalog Number

KILLN8

Couleur

Glossy gray

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Steel

Série

KILLN

Type

Locknut

UPC

783936394084

Dimensions

Poids brut de l'emballage

1.33

Taille du moyeu

3"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

25