HUBBELL CANADA
Série Z - Contre-écrou en acier pour connecteurs de cordon - Taille du moyeu ½" NPT, KILLN1
Image of KILLN1 Série Z - Contre-écrou en acier pour connecteurs de cordon - Taille du moyeu ½" NPT, KILLN1
*Image représentative
Image of KILLN1 Série Z - Contre-écrou en acier pour connecteurs de cordon - Taille du moyeu ½" NPT, KILLN1

Série Z - Contre-écrou en acier pour connecteurs de cordon - Taille du moyeu ½" NPT, KILLN1

Marque: Killark

No de catalogue: KILLN1

Série Z - Contre-écrou en acier pour connecteurs de cordon - Taille du moyeu ½" NPT.

Contre-écrou en acier

La construction entièrement en acier assure une protection mécanique. Zinc électrolytique pour la protection contre la corrosion.

Général

Application

For use in dry locations on threaded rigid/IMC conduit to secure conduit to a box or enclosure.

Catalog Number

KILLN1

Couleur

Glossy gray

Famille de produit

Fittings

Indicateur EU RoHs

Matériau

Steel

Série

KILLN Series

Type

Locknut

UPC

783936394015

Dimensions

Dimensions

1.141 po x 1.141 po x 0.156 po

Hauteur

0.156 in

Largeur

1.141 in

Longueur

1.141 in

Poids brut de l'emballage

0.01

Taille du moyeu

1/2"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Logistique

Quantité dans l'emballage

100