
Marque: Killark
No de catalogue: ZHLN-670
Ces contre-écrous en zinc sont dotés d'une borne de sécurité accrue à des fins de mise à la terre.
Application
Used to secure conduit hubs or similar products entering an enclosure.
Catalog Number
ZHLN-670
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Zinc
Série
ZHLN
Type
Locknut
UPC
783936373478
Dimensions
3.3 po x 3.3 po x 1 po
Hauteur
1 in
Largeur
3.3 in
Longueur
3.3 in
Poids brut de l'emballage
0.5
Taille du moyeu
2"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Quantité dans l'emballage
2