HUBBELL CANADA
Image of PWFBMPCR20GRY Séries 2, 4 et 6 groupes, plaque d'appareil pré-câblée, CR20GRY avec fil toronné de 18", PWFBMPCR20GRY

Séries 2, 4 et 6 groupes, plaque d'appareil pré-câblée, CR20GRY avec fil toronné de 18", PWFBMPCR20GRY

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PWFBMPCR20GRY

Béton, Accès, Bois Béton, Accès, Bois Boîtes de sol, Encastré, 2, 4,.

La sous-plaque de boîtier encastrée pré-câblée comprend une prise et des câbles installés en usine.

  • Plate for Use in SystemOne 2, 4 & 6-Gang Recessed Floorboxes
  • Device Plate with Pre-wired NEMA 5-20 Duplex Receptacle
  • 8" Stranded Wire Leads
  • Single screw subplate mounting reduces installation time.
  • Plaque à utiliser dans les boîtes de sol encastrées SystemOne 2, 4 et 6 groupes
  • plaque d'appareil avec prise duplex NEMA 5-20 pré-câblée
  • fils conducteurs toronnés de 8 po
  • le montage sur plaque de sous-plaque à vis unique réduit le temps d'installation.

CR20GRYP2 with Stranded Wire

Général

Application

For Use in Recessed Floor Box

Application - pour utilisation sur

Concrete; Raised Access; Wood

Catalog Number

PWFBMPCR20GRY

Construction

Stamped

Couleur

Steel Plate Gray Receptacle

Forme du couvercle

Rectangle; Round

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Steel Plate, Composite Receptacle

Méthode de montage

Mounts to Box

Nombre de prises de sortie

1-Duplex

Série

Recessed - CFB Series

Taille

2-Gang;4-Gang;6-Gang;10-Gang

Type

  • Floor Boxes
  • In Floor
  • Sub-Plates

Type

Plate With Devices

Type de couvercle

Rectangle; Round

Type de montage

(1) Screw Mount

UPC

783585459585

Dimensions

Largeur

2.04 in

Largeur métrique

51.82 mm

Longueur

5.01 in

Longueur Métrique

127.25 mm

Taille

2-Gang;4-Gang;6-Gang;10-Gang

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

cULus

Configuration

Méthode de montage

Mounts to Box

Nombre de prises de sortie

1-Duplex

Logistique

Quantité dans l'emballage

15