HUBBELL CANADA
Image of PWFBMPCR20GRYTR Séries 2, 4 et 6 groupes, plaque d'appareil pré-câblée, CR20GRYTR avec fil toronné de 18", PWFBMPCR20GRYTR

Séries 2, 4 et 6 groupes, plaque d'appareil pré-câblée, CR20GRYTR avec fil toronné de 18", PWFBMPCR20GRYTR

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PWFBMPCR20GRYTR

Béton, Accès, Bois Béton, Accès, Bois Boîtes de sol, Encastré, 2, 4,.

La sous-plaque de boîtier de sol encastrée pré-câblée comprend une prise inviolable et des câbles installés en usine.

  • Plaque pour utilisation dans les boîtes de sol encastrées SystemOne 2, 4 et 6 groupes
  • Plaque d'appareil avec prise duplex NEMA 5-20 pré-câblée
  • Fils multibrins de 8 po
  • Le montage sur plaque à vis unique réduit le temps d'installation.

CR20GRYTRP2 with Stranded Wire

Général

Application

For Use in Recessed Floor Box

Application - pour utilisation sur

Concrete; Raised Access; Wood

Catalog Number

PWFBMPCR20GRYTR

Construction

Couleur

Steel Plate Gray Receptacle

Forme du couvercle

Rectangle; Round

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Steel Plate, Composite Receptacle

Méthode de montage

Mounts to Box

Nombre de prises de sortie

1-Duplex

Taille

2-Gang;4-Gang;6-Gang;10-Gang

Type

  • Floor Boxes
  • In Floor
  • Sub-Plates

Type

Plate With Devices

Type de couvercle

Type de montage

(1) Screw Mount

UPC

783585459561

Dimensions

Largeur

2.04 in

Largeur métrique

51.82 mm

Longueur

5.01 in

Longueur Métrique

127.25 mm

Taille

2-Gang;4-Gang;6-Gang;10-Gang

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

cULus

Configuration

Méthode de montage

Mounts to Box

Nombre de prises de sortie

1-Duplex

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1350

Quantité dans l'emballage

15