Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: CFBS1R8CVRALU
Couvercle de surface à profil mince avec deux grandes portes de sortie de câbles
Application
À utiliser avec les boîtes de sol en béton
Application - pour utilisation sur
Carpet/Tile
Application typique
Carpet
Catalog Number
CFBS1R8CVRALU
Construction
fonte d'aluminium
Couleur
Aluminium brossé
Forme du couvercle
Round
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
fonte d'aluminium
Méthode de montage
Mounts to Box
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Taille
6-groupes;10-groupes
Type
Boîte de sol encastrée ronde de 8 pouces
Type d'utilisation
Carpet
Type de couvercle
rond
Type de montage
(3) Vis de fixation
UPC
783585527918
Largeur
9.5 in
Longueur
7.5 in
Taille
6-groupes;10-groupes
Entrée de câble
Through Cover
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
Méthode de montage
Mounts to Box
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Nombre d'unités sur la palette
150
Quantité dans l'emballage
10