HUBBELL CANADA
Image of 24GCCVRNKC Séries rectangulaires CFB2G et CFB4G, ensemble de revêtement de surface, finition peinture en poudre de nickel satiné avec insert de sol, 24GCCVRNKC

Séries rectangulaires CFB2G et CFB4G, ensemble de revêtement de surface, finition peinture en poudre de nickel satiné avec insert de sol, 24GCCVRNKC

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 24GCCVRNKC

Planchers en béton, encastrés, CFB2G.

  • Modèle de surface avec couvercle inséré
  • Ouverture du couvercle à 180 degrés pour le poser à plat et réduire les risques de trébuchement
  • Deux grandes portes d'évacuation des câbles
  • Couvercle en aluminium moulé sous pression pour une durabilité accrue
  • Répond aux exigences UL 514A en matière d'eau de lavage
  • Conforme à l'ADA

Low Profile Surface Cover with Insert Option with Two Large Cable Egress Doors

Général

Application

For Use with Concrete Floor Boxes

Application - pour utilisation sur

Concrete

Application typique

Carpet/Surface

Catalog Number

24GCCVRNKC

Couleur

Nickel Powder Coat

Forme du couvercle

Rectangle

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Cast Aluminum

Méthode de montage

Mounts to Box

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Taille

2-Gang;4-Gang

Type

Recessed Concrete Floor Box Cover w/ Carpet Insert

Type d'utilisation

Carpet/Surface

Type de fini

Type de montage

(4) Screw Mount

UPC

783585527154

Dimensions

Largeur

7.19 in

Longueur

11.69 in

Taille

2-Gang;4-Gang

Lié au conducteur

Entrée de câble

(2) Egress Doors

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

Mounts to Box

Nombre d'unités multiplex

2-Gang