HUBBELL CANADA
Image of 610GCCVRBRS Séries rectangulaires CFB6G et CFB10G, assemblage de couvercle de surface, finition peinture en poudre de laiton, 610GCCVRBRS

Séries rectangulaires CFB6G et CFB10G, assemblage de couvercle de surface, finition peinture en poudre de laiton, 610GCCVRBRS

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 610GCCVRBRS

Planchers en béton, encastrés, CFB6G.

  • Modèle de surface sans couvercle
  • Ouverture du couvercle à 180 degrés pour le poser à plat et réduire les risques de trébuchement
  • Deux grandes portes d'évacuation des câbles
  • Couvercle en aluminium moulé sous pression pour une durabilité accrue
  • Conforme aux exigences UL 514A en matière d'eau de lavage
  • Conforme à l'ADA

Low Profile Surface Cover without Insert Option with Two Large Cable Egress Doors

Général

Application

For Use with Concrete Floor Boxes

Application - pour utilisation sur

Concrete

Application typique

Carpet/Surface

Catalog Number

610GCCVRBRS

Couleur

Brass Powder Coat

Forme du couvercle

Rectangle

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Cast Aluminum

Méthode de montage

Mounts to Box

Nombre d'unités multiplex

6 or 10-Gang

Taille

6-Gang;10-Gang

Type

Recessed Concrete Floor Box Cover

Type d'utilisation

Carpet/Surface

Type de fini

Type de montage

(4) Screw Mount

UPC

783585446943

Dimensions

Largeur

10 in

Longueur

11.5 in

Taille

6-Gang;10-Gang

Lié au conducteur

Entrée de câble

(2) Egress Doors

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

Mounts to Box

Nombre d'unités multiplex

6 or 10-Gang

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

96

Quantité dans l'emballage

1