HUBBELL CANADA
Séries rectangulaires CFB6G et CFB10G, ensemble de revêtement de surface, finition peinture en poudre bronze avec insert de sol, 610GCCVRBRZC
Image of 610GCCVRBRZC Séries rectangulaires CFB6G et CFB10G, ensemble de revêtement de surface, finition peinture en poudre bronze avec insert de sol, 610GCCVRBRZC

Séries rectangulaires CFB6G et CFB10G, ensemble de revêtement de surface, finition peinture en poudre bronze avec insert de sol, 610GCCVRBRZC

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 610GCCVRBRZC

Planchers en béton, encastrés, CFB6G.

  • Modèle de surface avec couvercle inséré
  • Ouverture du couvercle à 180 degrés pour le poser à plat et réduire les risques de trébuchement
  • Deux grandes portes d'évacuation des câbles
  • Couvercle en aluminium moulé sous pression pour une durabilité accrue
  • Répond aux exigences UL 514A en matière d'eau de lavage
  • Conforme à l'ADA

Low Profile Surface Cover with Insert Option with Two Large Cable Egress Doors

Général

Application

For Use with Concrete Floor Boxes

Application - pour utilisation sur

Concrete

Application typique

Carpet/Surface

Catalog Number

610GCCVRBRZC

Construction

Cast Aluminum

Couleur

Bronze Powder Coat

Forme du couvercle

Rectangle

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Cast Aluminum

Méthode de montage

Mounts to Box

Nombre d'unités multiplex

6 or 10-Gang

Série

Recessed - CFB Series

Taille

6-Gang;10-Gang

Type

Recessed Concrete Floor Box Cover w/ Carpet Insert

Type d'utilisation

Carpet/Surface

Type de couvercle

Rectangle

Type de fini

Bronze

Type de montage

(4) Screw Mount

UPC

783585527291

Dimensions

Largeur

10 in

Longueur

11.5 in

Taille

6-Gang;10-Gang

Lié au conducteur

Entrée de câble

(2) Egress Doors

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

Mounts to Box

Nombre d'unités multiplex

6 or 10-Gang