HUBBELL CANADA
Image of S5003 Anneau de capuchon affleurant de la boîte de sol de 1", S5003

Anneau de capuchon affleurant de la boîte de sol de 1", S5003

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S5003

Anneau de capuchon affleurant de la boîte de sol de 1".

Général

Catalog Number

S5003

Couleur

Laiton

Indicateur EU RoHs

No

Spécifications

  • Accessory Type - Flush Plugs
  • Size - 1" Thread Size

UPC

783585124506

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Logistique

Quantité dans l'emballage

15