HUBBELL CANADA
Image of 073031203A Saisies de câble réducteur de tension non-isolée hermétique à la poussière, 073031203A

Saisies de câble réducteur de tension non-isolée hermétique à la poussière, 073031203A

OU

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 073031203A

Saisies de câble hermétique à la poussière, Réducteur de tension, .54-.73", 3/4", Non isolé.

Le développement des serre-câbles Kellems a été le fer de lance du concept de solutions de gestion des câbles en 1927 et reste toujours la marque la plus fréquemment choisie pour une utilisation dans un large éventail d'industries. Une poignée de cordon de luxe est un type de poignée anti-traction. Les serre-câbles de luxe offrent un contrôle supplémentaire de l'arc de courbure : reposez-vous à l'extérieur du boîtier pour réduire la tension sur les câbles, les joints et les bornes, ainsi que pour éliminer les dommages dus à la flexion, au pliage, à la torsion ou aux vibrations. C'est à ce stade, souvent appelé point de fatigue rigide, que les défaillances ont tendance à se produire en premier, et les serre-câbles Kellems protègent les composants, évitant ainsi les coûts liés aux câbles endommagés et aux temps d'arrêt. La conception comprend le treillis métallique Kellems original, qui exerce une force de compression uniformément répartie sur une grande surface de câble pour une sécurité optimale. Les poignées anti-traction peuvent être utilisées à l'intérieur ou à l'extérieur et peuvent même être facilement ajustées ou repositionnées, facilitant ainsi le déplacement de l'équipement.

  • Raccord en aluminium
  • Treillis galvanisé pour une meilleure résistance

Non isolé

Général

Application

à usage léger

Catalog Number

073031203A

Couleur

Métallique

Diamètre des filets

3/4" NPT

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Raccords en aluminium, maillure en acier galvanisé

Matériel - quincaillerie de montage

Contre-écrou ou trou taraudé

Spécifications

Strand: Galvanized Steel, Body: Aluminum, Sleeve: Aluminum, Locknut: Steel

Type

For Insulated Cables

Type

Non isolé, large éventail

Type d'article

Agrippe-câble réducteur de tension étanche à la poussière

UPC

783585550169

Dimensions

Diamètre des filets

3/4" NPT

Lié au conducteur

Plage de diamètres de câbles

0.54 in-0.73 in

Taille du câble

.54"-.73" (1.37-1.85)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified
  • UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

6000

Quantité dans l'emballage

20