Marque: Raco
No de catalogue: 2084
Montez le conduit EMT avec des sangles à insérer à 1 trou RACO®. Positionnez facilement les sangles avec le style à pression. Alignez facilement l'attache avec les trous de boulons surdimensionnés situés sur la sangle.

Catalog Number
2084
Famille de produit
EMT
Matériau
Steel
Type d'article
4D
Type de conduit
EMT
Type de produit
Commercial Fittings
Type de raccord
Straps
UPC
050169020845
Dimensions
2.334 po x 0.73 po x 1.23 po
Hauteur
1.23 in
Hauteur de l'emballage
3.75 in
Largeur
0.73 in
Largeur de l'emballage
3.75 in
Longueur
2.334 in
Longueur de l'emballage
6.125 in
Poids
0.058 lb
Poids de l'emballage
3.247 lb
Taille du marché
1 in
Enregistré pour certification
UL Listed
Nombre d'unités sur la palette
24000
Quantité dans l'emballage
500