Marque: Raco
No de catalogue: 2083
Montez le conduit EMT avec des sangles à insérer à 1 trou RACO®. Positionnez facilement les sangles avec le style à pression. Alignez facilement l'attache avec les trous de boulons surdimensionnés situés sur la sangle.

Catalog Number
2083
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Steel
Type d'article
4D
Type de conduit
EMT
Type de raccord
Straps
UPC
050169020838
Dimensions
1.99 po x 0.632 po x 0.961 po
Hauteur
0.961 in
Hauteur de l'emballage
3.75 in
Largeur
0.632 in
Largeur de l'emballage
3.75 in
Longueur
1.99 in
Longueur de l'emballage
6.125 in
Poids
0.037 lb
Poids de l'emballage
2.181 lb
Taille du marché
3/4 in
Enregistré pour certification
UL Listed
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre d'unités sur la palette
24000
Quantité dans l'emballage
500