HUBBELL CANADA
Scellement de conduits verticaux de la série EZ avec solution de barrage préinstallée, EZ3
Image of EZ3 Scellement de conduits verticaux de la série EZ avec solution de barrage préinstallée, EZ3
Image of EZ3 Scellement de conduits verticaux de la série EZ avec solution de barrage préinstallée, EZ3
play
3D View
play
+1
Image of EZ3 Scellement de conduits verticaux de la série EZ avec solution de barrage préinstallée, EZ3

Scellement de conduits verticaux de la série EZ avec solution de barrage préinstallée, EZ3

Marque: Killark

No de catalogue: EZ3

Le joint EZ Seal de Killark offre le moyen le plus rapide et le plus sûr de couler un raccord d'étanchéité pour les systèmes de conduits électriques classés dangereux. Sa conception révolutionnaire et non conventionnelle offre pratiquement aucune préparation avant de couler le joint. L'EZ Seal est le seul joint d'étanchéité sur le marché qui permet à l'installateur un accès sans entrave à 360 degrés aux conducteurs avec un minimum de fibres d'emballage nécessaires pour bloquer le joint grâce à une solution préinstallée. Plus d'outillage ou de tentatives frustrantes pour séparer les fils pendant le processus de préparation en raison du peu d'espacement. Utilisez la résine époxy en deux parties préférée de tous, CELOX™ comme solution composée pour des résultats plus rapides.

  • La conception symétrique et uniforme permet une installation plus rapide grâce à une connexion immédiate au conduit – plus besoin d'aligner les becs verseurs.
  • Rayon de braquage minimal offrant un espacement optimisé pour les enceintes et les conduits
  • Accès sans entrave à 360° à la chambre d'empotage permettant un versement simplifié du composé
  • Technologie de barrage de brosse à disque préinstallée pour réduire considérablement les fibres d'emballage et le temps d'installation
  • Peut être installé ultérieurement au cas où il serait nécessaire de réinstaller les câbles
  • Certifié à la fois pour la résine époxy en deux parties à durcissement rapide, CELOX, et pour le composé d'étanchéité SC traditionnel
  • Type 3R classé pour les applications extérieure

Général

Application

Class I, Divisions 1 and 2: The purpose of seals in a Class I hazardous location is to minimize the passage of gases and vapors and prevent the passage of flames from one electrical installation to another through the conduit system

Catalog Number

EZ3

Matériau

Copper-free aluminum (less than 4/10 of 1%)

Série

EZ Seal Series

Type de fini

Natural

UPC

783936185491

Dimensions

Hauteur

5.081 in

Largeur

1.961 in

Poids

0.61 lb

Taille du moyeu

1"

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3R

Classement(s) de risque

Class I, Divisions 1 & 2, Groups A, B, C, DClass II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, GClass III, Divisions 1 & 2

Numéro de dossier « UL »

E10514

Logistique

Quantité dans l'emballage

10