
Marque: Burndy
No de catalogue: KPA8CUNPL
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Nombre de vis
1
Attribut physique - Type de vis
Slot
Catalog Number
KPA8CUNPL
Couple de serrage recommandé en lb-pi
25
Matériau
Copper
Nom de commerce
SCRULUG™
Type
Bolted Lugs & Terminals
UPC
781810006238
UPC 14 Digit GTIN
00781810006238
Dimension - D en pouces
0.47 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
18/25 in
Dimension - Hauteur en millimètres
18.3 mm
Dimension - Hauteur en pouces
0.72 in
Dimension - Largeur (pouces)
0.38 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.38 in
Dimension - Largeur en millimètres
10 mm
Dimension - N en pouces
0.22 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
#10
Dimension - Taille du trou en millimètres
5 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.21 in
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
14 AWG;13 AWG;12 AWG;11 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
14 AWG-8 AWG
Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes
4 (1) Navy-14 (140) Navy
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
14 AWG-8 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime
4 (1) Navy;4 (7) Navy;4 (19) Navy;4 (41) Navy;6 (7) Navy;6 (19) Navy;9 (7) Navy;9 (37) Navy;14 (7) Navy;14 (140) Navy
Type de conducteur
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
No
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
25
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Nombre de vis
1
Quantité dans l'emballage
1000