HUBBELL CANADA
Image of SD-2030-C1 SD-2030-C1 Enrouleur à décharge statique, SD-2030-C1
Image of SD-2030-C1 SD-2030-C1 Enrouleur à décharge statique, SD-2030-C1
Image of SD-2030-C1 SD-2030-C1 Enrouleur à décharge statique, SD-2030-C1

SD-2030-C1 Enrouleur à décharge statique, SD-2030-C1

Marque: Gleason Reel

No de catalogue: SD-2030-C1

SD-2030-C1 Enrouleur à décharge statique.

  • Verrouillage positif à cliquet avec interrupteur marche/arrêt
  • Construction en acier robuste
  • Finition au four en polyester orange de sécurité

Général

Catalog Number

SD-2030-C1

Catégorie de produit

Reels

Longueur de câble

30

Type

Reel - Enclosed Spool

Type de connecteur

Hand Clamp

UPC

783246003805

Dimensions

Longueur de câble

30

Configuration

Type de connecteur

Hand Clamp