HUBBELL CANADA
Image of SD-2050-OS-C2 SD-2050-OS-C2 Enrouleur à décharge statique, SD-2050-OS-C2
Image of SD-2050-OS-C2 SD-2050-OS-C2 Enrouleur à décharge statique, SD-2050-OS-C2
Image of SD-2050-OS-C2 SD-2050-OS-C2 Enrouleur à décharge statique, SD-2050-OS-C2

SD-2050-OS-C2 Enrouleur à décharge statique, SD-2050-OS-C2

Marque: Gleason Reel

No de catalogue: SD-2050-OS-C2

SD-2050-OS-C2 Enrouleur à décharge statique.

  • Verrouillage positif à cliquet avec interrupteur marche/arrêt
  • Construction en acier robuste
  • Finition au four en polyester orange de sécurité

Général

Catalog Number

SD-2050-OS-C2

Catégorie de produit

Reels

Longueur de câble

50

Type

Reel - Enclosed Spool

Type de connecteur

Aircraft Clamp

UPC

783246003942

Dimensions

Longueur de câble

50

Configuration

Type de connecteur

Aircraft Clamp