Catalog Number
HBL6018
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Série
Accessory
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Seal-Tite triple seal
UPC
783585809199
Dimensions
4.09 po x 2.09 po x 2.09 po
Hauteur
2.09 in
Largeur
2.09 in
Longueur
4.09 in
Poids
0.2 lb
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Normes - Conformité RoHS
CM
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre d'unités sur la palette
900
Quantité dans l'emballage
10