HUBBELL CANADA
1

Sectionneur de coupure de charge série LBD

Marque: Killark

No de catalogue: Load Break Disconnect

Sectionneur de coupure de charge série LBD

  • Testé en laboratoire sous charge complète avec des fusibles installés
  • Plusieurs loquets à enclenchement assurent un verrouillage sécurisé avec fonction de verrouillage
  • Joint torique à bride étanche pour empêcher l'entrée d'humidité
  • Mécanisme de fonctionnement à poignée rotative verrouillable avec dispositif de verrouillage en standard
  • Les pattes de montage réglables permettent plusieurs configurations de montage (support de montage disponible en option)
  • Dispositif de protection contre les surtensions (SPD) proposé comme protection optionnelle
  • Drain / évent reniflard proposé comme protection contre les intempéries en option
  • Écran de sécurité optionnel couvrant tous les composants sous tension
  • Emplacement de la presse-étoupe inférieure pour la sortie VE+/VE- alimentant l'onduleur

Les boîtiers Killark pour sectionneur de charge solaire intègrent des caractéristiques de sécurité et de conception de pointe dans l'industrie, offrant une solution supérieure pour les applications solaires de niveau des services publics

Général

Catalog Number

Load Break Disconnect

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

FRP (Fiberglass Reinforced Polyester)

Plage de température

-40°C to 50°C

Série

LBD

Type de couvercle

Interlocking

Caractéristiques électriques

Courant nominal

  • 400 A
  • 500 A
  • 600 A

Certifications et conformité

Certification

cETLus 5030724

Classe NEMA nominale

3, 4, 4X

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • UL 1741
  • CSA C22.2 No 290

Liée à l'opération

Plage de température

-40°C to 50°C