HUBBELL CANADA
Image of WADM33615 Sectionneur moteur mécanique en ligne, WADM33615

Sectionneur moteur mécanique en ligne, WADM33615

Marque: Burndy

No de catalogue: WADM33615

15 kV Puissance.

Le dispositif de retenue pivotant à ressort s'enclenche sur le conducteur, gardant les mains libres de l'installateur pour terminer l'installation rapidement et en toute sécurité.

Général

Application

Dual insulators minimize the switch rotation during opening and closing, especially in mid-span applications

Catalog Number

WADM33615

Indicateur EU RoHs

Under Review

Matériau de construction - Unité principale

Type

WADM

UPC

621945466982

Dimensions

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

45.00 in

Certifications et conformité

Certification - ETL

No

Indicateur EU RoHs

Under Review