HUBBELL CANADA
Image of HBLDS3VFDJ Sectionneurs, 30A 600V CA, sans fusible, avec Jog et contact auxiliaire AC2, dans un logement à interrupteur NEMA 4X, HBLDS3VFDJ

Sectionneurs, 30A 600V CA, sans fusible, avec Jog et contact auxiliaire AC2, dans un logement à interrupteur NEMA 4X, HBLDS3VFDJ

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLDS3VFDJ

Sectionneurs, 30A 600V CA, sans fusible, avec Jog et contact auxiliaire AC2, dans un logement à interrupteur NEMA 4X.

La section NEC 430.102(B) exige que chaque contrôleur de moteur soit doté d'un dispositif de déconnexion à portée de vue du moteur et de l'équipement entraîné. Les sectionneurs sans fusible Circuit-Lock® de Hubbell sont répertoriés UL en tant que contrôleur de moteur manuel et également « adaptés comme sectionneur de moteur » et répondent à ces exigences du code.

  • Construit à partir d'un matériau non métallique stabilisé aux UV résistant à la corrosion et aux chocs
  • Protection contre la pénétration d'eau IP69k et Type 4X, 12K
  • Certifié par NSF pour l'hygiène dans les applications de transformation des aliments
  • Poignée rouge très visible qui répond aux capacités de verrouillage/étiquetage OSHA
  • L'intérieur réversible s'adapte à l'ouverture de conduit supérieure ou inférieure

Général

Application

Jog Switch / Aux Contact / Labelless

Catalog Number

HBLDS3VFDJ

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Type

Heavy Duty

Type

Disconnect Switches

Type d'armoire

UPC

783585457772

Caractéristiques électriques

Courant nominal

30 A

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Normes - Conformité RoHS

CM