HUBBELL CANADA
Image of HBLAC200 Sectionneurs de moteurs, contact auxiliaire pour unités 200AU, rupture avant rupture, HBLAC200

Sectionneurs de moteurs, contact auxiliaire pour unités 200AU, rupture avant rupture, HBLAC200

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLAC200

Sectionneurs de moteurs, contact auxiliaire pour unités de 200 A, rupture avant rupture.

Les sectionneurs 200 A de Hubbell sont le dernier ajout à la famille de boîtiers commutés Circuit-Lock®. Les boîtiers sont conçus pour résister aux environnements difficiles avec exposition à l'eau, aux produits chimiques, aux huiles et aux lavages fréquents. Disponibles en acier non métallique ou en acier inoxydable, les boîtiers sont répertoriés UL de type 4X et 12.

  • Contact Aux pour 200 AUnits
  • Pause avant pause

Général

Catalog Number

HBLAC200

Type

Auxiliary Contacts

Type

Accessories

UPC

783585365008

Logistique

Quantité dans l'emballage

15