HUBBELL CANADA
Sectionneurs de moteurs, logement à interrupteur, 30A 600V CA, non fusible, NEMA 4X, acier inoxydable, avec contact auxiliaire, HBLDS3SSRAC
Image of HBLDS3SSRAC Sectionneurs de moteurs, logement à interrupteur, 30A 600V CA, non fusible, NEMA 4X, acier inoxydable, avec contact auxiliaire, HBLDS3SSRAC
Image of HBLDS3SSRAC Sectionneurs de moteurs, logement à interrupteur, 30A 600V CA, non fusible, NEMA 4X, acier inoxydable, avec contact auxiliaire, HBLDS3SSRAC

Sectionneurs de moteurs, logement à interrupteur, 30A 600V CA, non fusible, NEMA 4X, acier inoxydable, avec contact auxiliaire, HBLDS3SSRAC

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLDS3SSRAC

Sectionneurs de moteurs, logement à interrupteur, 30A 600V CA, non fusible, NEMA 4X, acier inoxydable, avec contact auxiliaire.

La section NEC 430.102(B) exige que chaque contrôleur de moteur soit doté d'un dispositif de déconnexion à portée de vue du moteur et de l'équipement entraîné. Les sectionneurs sans fusible Circuit-Lock® de Hubbell sont répertoriés UL en tant que contrôleur de moteur manuel et également « adaptés comme sectionneur de moteur » et répondent à ces exigences du code.

  • Fabriqué en acier inoxydable 304 non poreux
  • Protection contre les infiltrations d'eau IP69k et Type 4X,12K
  • Certifié par NSF pour l'hygiène dans les applications de transformation des aliments
  • Poignée rouge très visible qui répond aux capacités de verrouillage/étiquetage de l'OSHA
  • Accepte jusqu'à 2 contacts auxiliaires

Général

Application

Labelless

Catalog Number

HBLDS3SSRAC

Famille de produit

Non-Fused

Méthode de montage

Feet are fixed

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current & voltage
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 3000V AC minimum
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V AC RMS
  • Environmental - Flammability - UL94-5VA and V0 Classification
  • Environmental - Operating Temperature - Max Continuous 75°C,Min Continuous -40°C w/o impact
  • Environmental - UV Resistance - All materials are UV stabilized
  • Mechanical - Impact Resistance - In accordance with UL 746C
  • Mechanical - Mounting - Stainless Steel - Feet are fixed
  • Mechanical - Product Identification - Identification and ratings are part of external label
  • Mechanical - Terminal Identification - In accordance with UL, CSA and international conventions

Spécifications

  • Base - #14 Gauge Type 304 Stainless Steel
  • Enclosure Gasket - Neoprene
  • Handle - Valox®
  • Shaft (Unfused) - Valox®
  • Top - #14 Gauge Type 304 Stainless Steel

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Heavy Duty

Type

Disconnect Switches

Type d'armoire

Type 4X, IP69k

UPC

783585541556

Dimensions

Dimensions

8.6 po x 5.41 po x 4.92 po

Hauteur

4.92 in

Largeur

5.41 in

Longueur

8.6 in

Poids

5.85 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Résistance diélectrique

Withstands 3000V AC minimum

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current & voltage
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 3000V AC minimum
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V AC RMS
  • Environmental - Flammability - UL94-5VA and V0 Classification
  • Environmental - Operating Temperature - Max Continuous 75°C,Min Continuous -40°C w/o impact
  • Environmental - UV Resistance - All materials are UV stabilized
  • Mechanical - Impact Resistance - In accordance with UL 746C
  • Mechanical - Mounting - Stainless Steel - Feet are fixed
  • Mechanical - Product Identification - Identification and ratings are part of external label
  • Mechanical - Terminal Identification - In accordance with UL, CSA and international conventions

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Méthode de montage

Feet are fixed

Logistique

Quantité dans l'emballage

10