HUBBELL CANADA
Image of HBLDS3SSMQR2 Sectionneurs, logement à interrupteur, 30A 600V CA, sans fusible, NEMA 4X, acier inoxydable, avec 2) réceptacles LINKOSITY précâblés, HBLDS3SSMQR2

Sectionneurs, logement à interrupteur, 30A 600V CA, sans fusible, NEMA 4X, acier inoxydable, avec 2) réceptacles LINKOSITY précâblés, HBLDS3SSMQR2

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLDS3SSMQR2

Sectionneurs, logement à interrupteur, 30A 600V CA, sans fusible, NEMA 4X, acier inoxydable, avec 2) réceptacles LINKOSITY précâblés.

  • Fabriqué en acier inoxydable 304 non poreux
  • Protection contre les infiltrations d'eau IP69k et Type 4X,12K
  • Marquage sans étiquette sur le couvercle
  • Poignée verrouillable pour répondre aux réglementations OSHA Lockout/Tagout
  • Valeurs nominales des câbles : TC-ER, MTW, STOOW

Général

Catalog Number

HBLDS3SSMQR2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Protection d'infiltrations

IP67

Puissance max. (hp)

Spécifications

  • Contact Carrier - Nylon 6/6, white
  • Contact Materials - Brass pins
  • Contact Plating - Hard gold over palladium/nickel
  • Coupling Hardware - Nickel plated brass
  • Overmold Material - Glass filled polyurethane, gray

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Disconnect Switches

UPC

783585372624

Dimensions

Dimensions

8.5 po x 6 po x 4.12 po

Hauteur

4.12 in

Largeur

6 in

Longueur

8.5 in

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pre-Wired

Courant nominal

30 A

Phase

Three Phase

Résistance diélectrique

2,200V AC minimum for 1 minute

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • Listed to UL 2238 and UL 50E
  • UL 508, Industrial Control Equipment File #E36355

Liée à l'opération

Puissance max. (hp)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact