Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBLDS6SSRVFD
La section NEC 430.102(B) exige que chaque contrôleur de moteur soit doté d'un dispositif de déconnexion à portée de vue du moteur et de l'équipement entraîné. Les sectionneurs sans fusible Circuit-Lock® de Hubbell sont répertoriés UL en tant que contrôleur de moteur manuel et également « adaptés comme sectionneur de moteur » et répondent à ces exigences du code.
Application
Labelless
Catalog Number
HBLDS6SSRVFD
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Méthode de montage
Feet are fixed
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Heavy Duty
Type
Disconnect Switches
Type d'armoire
UPC
783585541624
Dimensions
11.41 po x 7.66 po x 6.1 po
Hauteur
6.1 in
Largeur
7.66 in
Longueur
11.41 in
Courant nominal
60 A
Résistance diélectrique
Withstands 3000V AC minimum
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Méthode de montage
Feet are fixed