HUBBELL CANADA
Sectionneurs mâles en laiton, 22-16 AWG, 300 V, 0,8 po L, 0,187 po W, QN18M18X02B
Image of QN18M18X02B Sectionneurs mâles en laiton, 22-16 AWG, 300 V, 0,8 po L, 0,187 po W, QN18M18X02B

Sectionneurs mâles en laiton, 22-16 AWG, 300 V, 0,8 po L, 0,187 po W, QN18M18X02B

Marque: Burndy

No de catalogue: QN18M18X02B

Débranchements mâles en laiton, 22-16 AWG, 300 V, 0,8 po de longueur, 0,187 po de largeur, emballage en vrac.

QN18M18X02B.

  • Canon à manchon
  • l'ouverture du canon d'entrée en entonnoir assure une insertion rapide et facile du fil
  • s'accouple avec une douille femelle alvéolée assurant une prise ferme

Général

Catalog Number

QN18M18X02B

Famille de produit

COMPRESSION

Isolation

Y

Matériau

Brass

Nom de commerce

FINGRIP™

Plaqué

Y

Type

Disconnect Connectors

Type d'isolant

Nylon

Type de connecteur

Raccord rapide mâle

Type de placage

Etain

Type de produit

Terminal

UPC

781810327593

UPC 14 Digit GTIN

00781810327593

Dimensions

Dimension - Largeur (pouces)

0.187 in

Dimension - Largeur en millimètres

5 mm

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

3/8 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0,8 pouce

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

300 V

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

#22 AWG to #16 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

22 - 18 AWG

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size
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
Raccord rapide mâle

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

1000