HUBBELL CANADA
Image of NMS038 SELLE CONN UNE VIS ZINC 0.375PO, NMS038

SELLE CONN UNE VIS ZINC 0.375PO, NMS038

OU

Marque: TradeSelect

No de catalogue: NMS038

SELLE CONN UNE VIS ZINC 0.375PO.

Trade size: 3/8" (12), Carton Quantity: 50, Case Quantity: 500

Général

Application

Use to terminate non-metallic and armored cable or flex conduit to an enclosure

Catalog Number

NMS038

Matériau

Zinc

Type

One Screw - Saddle Connector

UPC

626463032718

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA, UL LISTED

Logistique

Quantité dans l'emballage

50